Philips Fortimo SLM C 827 1205 L15 1919 G8N

Descrição do Produto

Philips Fortimo SLM C 827 1205 L15 1919 G8N

Código de encomenda: 929003960801
Código de encomenda completo: 872110308066000

Especificações

  • Fluxo Luminoso
    2.390 lm
  • Consistência da cor inicial
    3
  • Temperatura de cor correlacionada (Nom.)
    2700 K
  • Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)
    154 lm/W
  • Índice de Restituição Cromática (IRC)
    80

Transferências