Philips Fortimo SLM C 840 1204 L09 1313 G8N

Descrição do Produto

Philips Fortimo SLM C 840 1204 L09 1313 G8N

Código de encomenda: 929003959201
Código de encomenda completo: 872110308018900

Especificações

  • Fluxo Luminoso
    2.045 lm
  • Consistência da cor inicial
    3
  • Temperatura de cor correlacionada (Nom.)
    4000 K
  • Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)
    165 lm/W
  • Índice de Restituição Cromática (IRC)
    80

Transferências