Philips Fortimo SLM C 830 1202 L06 1313 G8N

Descrição do Produto

Philips Fortimo SLM C 830 1202 L06 1313 G8N

Código de encomenda: 929003955201
Código de encomenda completo: 872110307898800

Especificações

  • Fluxo Luminoso
    970 lm
  • Consistência da cor inicial
    3
  • Temperatura de cor correlacionada (Nom.)
    3000 K
  • Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)
    158 lm/W
  • Índice de Restituição Cromática (IRC)
    80

Transferências