Philips Fortimo SLM C 935 1211 L19 2828 G8

Descrição do Produto

Philips Fortimo SLM C 935 1211 L19 2828 G8

Código de encomenda: 929003950901
Código de encomenda completo: 872110307765300

Especificações

  • Fluxo Luminoso
    5.785 lm
  • Consistência da cor inicial
    3
  • Temperatura de cor correlacionada (Nom.)
    3500 K
  • Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)
    138 lm/W
  • Índice de Restituição Cromática (IRC)
    90

Transferências