Philips Fortimo SLM C 930 1208 L15 2024 G8

Descrição do Produto

Philips Fortimo SLM C 930 1208 L15 2024 G8

Código de encomenda: 929003948701
Código de encomenda completo: 872110307699100

Especificações

  • Fluxo Luminoso
    3.555 lm
  • Consistência da cor inicial
    3
  • Temperatura de cor correlacionada (Nom.)
    3000 K
  • Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)
    137 lm/W
  • Índice de Restituição Cromática (IRC)
    90

Transferências