Portugal - Português

Philips HF-Regulator II for TL-D lamps

HF-Regulator II para lâmpadas TL-D – Regulação: o próximo passo na poupança de energia

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Balastro de regulação electrónica de alta frequência, utilizando o protocolo analógico (1-10 V) para lâmpadas TL-D

Benefícios

  • A potência da lâmpada pode ser regulada de 1 a 100% através da entrada de controlo Analógica (de acordo com o padrão industrial de 1-10 V)

  • Em conformidade com as normas europeias e asiáticas e adequado para sistemas de iluminação de emergência

Características

  • Início programado: ignição sem cintilação < 0,5 segundos e funcionamento sem estriamento, sem efeitos estroboscópicos. Pré-aquecimento dos eléctrodos das lâmpadas permite acender e apagar as lâmpadas sem que isso reduza a sua vida útil

  • A energia inteligente garante uma luz constante, independente das flutuações da rede.

Aplicações

  • Aplicações de iluminação no interior, geral e localizada em conjunto com sistemas de controlo de iluminação (controlo pessoal, ligação diurna e/ou detecção de movimento)

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet HF-Regulator II for TL-D lamps pt_PT pdf 592.4 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-HF-Regulator II for TL-D lamps
Vários elementos, - Visuals