Portugal - Português

Philips HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Descrição do Produto

Philips HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Código de encomenda: 913700609266
Código de encomenda completo: 871150091013430

Especificações

  • Tensão de entrada
    220 a 240 V
  • Frequência de linha
    50 to 60 Hz
  • Frequência de entrada
    50 a 60 Hz
  • Corrente de fuga à terra (Máx.)
    0,5 mA
  • Largura da corrente de irrupção
    0,25 ms
  • Pico da corrente de irrupção (Máx.)
    27 A
  • Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)
    28

Transferências

Family

Product