Controladores de carga Dynalite
Os controladores de carga fazem o trabalho pesado no sistema de controlo
Transferências populares
Produtos
| Produto | Comparar | |
|---|---|---|
DMBC11050636400 | ||
DDBC516-FR-DALI
DDBC516FR
52310100 | ||
DBC905W50674600 | ||
DDLEDC605GL51646200 | ||
DDMC80288800100 | ||
DMC2-CE00702000 | ||
DMC4-CE88658800 | ||
DDBC12088704200 |
8 itens
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
A gama Dynalite de reguladores de sinal foi concebida para responder às necessidades futuras dos projetos. Estes têm capacidade para transmitir todos os protocolos de controladores standard da indústria (1-10 V, DSI, DALI e Broadcast DALI) e suportam duas gamas de oportunidades de instalação em configurações de calha DIN e caixa de parede, de modo a permitir oportunidades de instalação flexível. A gama de reguladores de sinal também suporta um vasto leque de controladores com uma variedade de números e tamanhos de circuitos para funcionar individualmente ou como parte de um sistema, adaptando-se a qualquer requisito do projeto.