Philips HF-Matchbox Red

Design robusto, formato compacto

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

O HF-Matchbox Red é um reator acessível, confiável, compacto, leve e de alta frequência, para uso com a potência do sistema abaixo de 25 W, em combinação com as lâmpadas TL mini, TL5 e TL5c, além de PL-T/C e PL-L/S. A linha HF-M Red tem um design robusto, cumpre todos os padrões internacionais de segurança e desempenho relevantes e tem um índice de eficiência energética (CELMA EEI) de A2. O reator é projetado principalmente para aplicação em ambientes internos. Para aplicações externas, a luminária deve ser, no mínimo, de Classe I e deve ser suficientemente protegida contra água e poeira. A instalação também deve ser protegida contra qualquer pico de raio ou qualquer outra proteção elétrica necessária, conforme considerado em tal instalação e aplicação típicas.

Benefícios

  • Pode ser operada com sistemas de controle com detecção de movimento.

  • Reinício automático (após queda de tensão ou troca de lâmpada) garante facilidade de operação e trocas de lâmpadas livres de complicações.

Características

  • Mais de 60.000 interruptores liga/desliga em uma lâmpada (dependendo da combinação lâmpada/reator)

  • Adequado para operações de CC de emergência entre 190 e 254 V

Aplicativos

  • Usada com sistemas de controle com detecção de movimento como o Philips OccuPlus
  • Geralmente usada para aplicações em ambientes internos, como luz spot, luminárias, caixas de luz, e dispositivos de segurança e emergência, principalmente em lojas de varejo, prédios de escritórios, hotéis, casas particulares e prédios residenciais.
  • Aplicações domésticas, como iluminação externa do jardim, áreas de garagem, escadas

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet HF-Matchbox Red pt_BR pdf 580.3 kB

Visuais

Family-Photographs-HF-Matchbox Red
Vários ativos - Visuals