Philips Luminária externo fina DL252
Luminária LED superfina que oferece qualidade superior de luz com uniformidade excelente
Produtos
Produto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
72,00 | 1.300 | 3000 | 18 | - | |||
72,00 | 1.300 | 4000 | 18 | - | |||
72,00 | 1.300 | 6500 | 18 | - | |||
72,00 | 1.300 | 3000 | 18 | - | |||
72,00 | 1.300 | 4000 | 18 | - | |||
72,00 | 1.300 | 6500 | 18 | - | |||
75,00 | 900 | 3000 | 12 | - | |||
75,00 | 900 | 4000 | 12 | - |
42 itens
de 6
Produtos por página
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
Uma família completa que oferece iluminação superior com uniformidade e segurança ótimas. Escolha a melhor opção para cada projeto, entre vários pacotes de lúmen/potência, e aproveite um desempenho confiável e excelente sem manutenção.
Benefícios
Qualidade superior de luz: luz brilhante e uniforme
Grande variedade de produtos: diversas combinações de lúmen/potência e CCT para atender aplicações diferentes.
Características
Design sólido com compartimento de metal
Alta eficiência para economia de energia: até 83 lm/W