Philips Luminária externo fina DL252, 18 W, 1300 lm, 4000 K, Facho aberto, Branco
DL252 G2 R Rd LED 1300 40K 18W 8" WV 1pk
Descrição do produto
Metal, Branco, Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado), 1300 lm, 18 W, 72.00 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) <6, Facho aberto, Fosco, Polipropileno, IP20 | Proteção contra toques, IK01 | 0,15 J, Classe de segurança II, Unidade de conexão de 2 polos