Philips TownGuide Performer

TownGuide Performer – Desenvolvida em torno de suas necessidades

Produtos

Produto Comparar
119
2.291
4000
70-79
19,6
95
2.888
3000
80-89
32,5
61
1.862
3000
80-89
32,5
102
4.424
3000
80-89
46,5
62
2.300
3000
80-89
40
102
3.116
3000
80-89
32,5
62
1.900
3000
80-89
32,5
115
2.204
4000
70-79
19,6

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

A família TownGuide Performer possui design moderno e está disponível em seis modelos: Cone Flat, Bowl, Classic Cone, Classic, T e Tzero. Todos estão disponíveis na versão difusor transparente, exceto o modelo Tzero, que também possui difusor opaco. Oferecendo uma extensa gama de fluxos luminosos e vida útil elevada, é fácil selecionar a versão que melhor se adequa aos requisitos específicos do seu projeto. Além disso, a TownGuide Performer possui uma variedade de opções de sistemas de controle que podem fazer parte dos seus sistemas inteligentes e conectados buscando principalmente a redução de energia - do controle independente LumiStep e DynaDimmer, SDU switch-dim, até conectividade remota contínua com o gerenciamento de iluminação CityTouch. É uma luminária LED econômica e extremamente eficiente quando comparada às tecnologias tradicionais da mesma aplicação.

Benefícios

  • Seis designs modernos que combinam e aprimoram seus arredores, fontes de luz LED, em combinação com uma ampla escolha de óticas, garantem que a configuração ideal possa ser obtida para sua aplicação. Os LEDs de última geração aumentam o conforto visual para motoristas, ciclistas e pedestres

  • Redução considerável do uso de energia em comparação com as lâmpadas vapor de mercúrio e sódio.

Características

  • Luminária LED dedicada com baixo investimento inicial

  • Ampla escolha de pacotes de fluxos luminosos, variando de 1.200 a 7.000 lúmens (GRN) ou 4.000 a 12.000 lúmens (ECO)

Aplicativos

  • Iluminação geral externa. Aplicação em ruas residenciais, ciclovias, praças, parques e playgrounds.

Downloads