Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 40 W, 2300 lm, 3000 K, CRI80, Dimerização independente programável (via DALI ou NFC), Distribuição simétrica, Classe de segurança II, IP66, SRG6-6

BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6

Descrição do produto

Urban road & street light, Alumínio, Prateado, Topo do poste para diâmetro de 62 mm, Unidade da fonte de alimentação com DynaDimmer e emissão de luz constante (integrado), Emissão de luz constante e DynaDimmer com predefinições fixas versão 2, 2300 lm, 40 W, 62 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribuição simétrica, IP66 | Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos, IK10 | 20 J resistente a vandalismo, Classe de segurança II, Nível de proteção contra sobretensão de até 6kV no modo diferencial e 6kV no modo comum, Bloco de conexão do parafuso de 5 polos

Código de encomenda: 910500991015
Código de encomenda completo: 871829190614800

Downloads