Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 19.6 W, 2291 lm, 4000 K, CRI70, Distribuição estreita, Classe de segurança I, IP66, SRG6-6
BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P
Descrição do produto
Urban road & street light, Alumínio, Prateado, Topo do poste para diâmetro de 76 mm, Unidade da fonte de alimentação com DynaDimmer e emissão de luz constante (integrado), Emissão de luz constante e dimerização LumiStep de 6 horas, 2291 lm, 19.6 W, 119 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuição estreita, IP66 | Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos, IK10 | 20 J resistente a vandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão de até 6kV no modo diferencial e 6kV no modo comum, Bloco de conexão do parafuso de 5 polos