Philips StoreSet Evo

Philips StoreSet Evo: Iluminação sustentável para as lojas do futuro

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produtos

Produto Comparar
137
9.200
4000
67
Não aplicável

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

O StoreSet Evo combina design fino e contemporâneo e distribuição uniforme de luz com uma ampla gama de sistemas ópticos OptiSuit para atender a diversas aplicações. Este sistema atende aos nossos rigorosos critérios de Iluminação para Circularidade, criando um ambiente agradável na loja e contribuindo para suas metas de sustentabilidade. O StoreSet Evo pode ser usado em uma ampla variedade de aplicações de varejo: pode ser facilmente conectado a trilhos de energia, backbone Maxos Fusion ou tetos rebaixados.

Benefícios

  • Aparência e sensação atraentes: o design fino e contemporâneo do StoreSet Evo combina discretamente com o layout da sua loja

  • Facilidade de instalação: A suspensão central de trilho único com rotação oferece flexibilidade completa ao instalar, reposicionar e manter suas luminárias

Características

  • O design fino e contemporâneo combina perfeitamente com o interior das lojas

  • Excelente qualidade de luz com a melhor eficiência da categoria

Aplicativos

  • Alimentos e grandes varejistas
  • Supermercados e hipermercados

Aviso e segurança

  • A cobertura e as superfícies ópticas devem ser limpas somente com um pano sem fiapos e sem detergentes. Durante a manutenção, o produto deve ser desligado e resfriado.

Downloads