Philips StoreSet Evo, 67 W, 575x196 mm, 9200 lm, 4000 K, Ótica assimétrica dupla e facho aberto de 35°, Claro, Preto
SM515T 90S/840 PSU DA35W BK
Descrição do produto
575x196 mm, Plástico, Preto, Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado), 9200 lm, 67 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Ótica assimétrica dupla e facho aberto de 35°, Claro, Policarbonato, IP20 | Proteção contra toques, IK02 | 0,2 J padrão, Classe de segurança I, Trilho
Especificações
- Número de unidades de equipamento Unidade
- Driver incluído Sim
- Etiqueta de serviço Sim
- Escala de valor Especificação
- Classe de facilidade de manutenção Classe A, luminária equipada com peças reparáveis (quando aplicável): placa de LED, driver, unidades de controle, dispositivo de proteção contra picos, óptica, tampa frontal e peças mecânicas
- Período de garantia 5 anos
- Sustainability rating Unclassified