Philips Cleanroom CR350B

Sala Limpa: Quando a Luz Precisa Ser Higiênica, de Excelente Qualidade e Alta Definição

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Ao operar uma instalação onde são exigidos os mais altos níveis de higiene, as exigências sobre a luz também são muito altas. Deve cumprir padrões rigorosos; Deve ser fácil de limpar, livre de poeira, selado e à prova d'água – tudo isso oferecendo desempenho óptico excepcional. As luminárias Philips Cleanroom CR350B são projetadas especificamente para instalações onde a higiene é crítica, como hospitais, laboratórios, salas cirúrgicas e de exame, bem como para aplicações na indústria farmacêutica. Essas soluções de iluminação para salas limpas, eficientes em termos de energia e duráveis, oferecem excelente qualidade de luz que atende às normas mais rigorosas, bem como à legislação que requer luminárias especiais IP65, fáceis de limpar e livres de poeira. Graças à excelente qualidade da luz e à reprodução de cores, essas luminárias Philips para salas limpas também reduzem a fadiga ocular. Isso pode fazer toda a diferença em indústrias como produção de salas limpas, indústria gráfica e fabricação têxtil, onde luz com alto fluxo luminoso e baixo ofuscamento são tão importantes.

Benefícios

  • Excelente qualidade da luz

  • Cumpre as normas e legislações de sala limpa

Características

  • Totalmente em conformidade com IP65 e ENEC

  • Excelente índice de reprodução de cor (CRI >90)

Aplicativos

  • Salas cirúrgicas e de exame
  • Laboratórios e instalações farmacêuticas
  • Áreas de produção em sala limpa

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet Cleanroom CR350B pt_BR pdf 357.8 kB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 3.1 MB

Visuais

Family-Photographs-Cleanroom CR350B
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

Family-IES-Cleanroom CR350B
Vários ativos - Software Plugins