Philips Cleanroom CR350B, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 55 W, 600x600 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, UGR19

CR350B LED60S/840 PSD W60L60

Descrição do produto

ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 600x600 mm, Aço, Branco, Branco tráfego (RAL9016), Unidade da fonte de alimentação com interface DALI, 6000 lm, 55 W, 109 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Facho aberto, Claro, Vidro, IP65 | Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos, IK09 | 10 J, Classe de segurança I, Conector de botão de 5 polos

Código de encomenda: 912401483361
Código de encomenda completo: 871869979714000

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
Unidade
Driver incluído
Sim
Sustainability rating
Unclassified
Etiqueta de serviço
Sim
Lighting Technology
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 912401483361 pt_BR pdf 294.2 kB

Folhetos

Instruções de instalação
CR350B Cleanroom installation instruction pdf 2.1 MB

Visuais

Product-Photographs-912401483361_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-912401483361_EU
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

IES
IES File - CR350B LED60S/840 PSD W60L60 IES
Dialux
ULD File - CR350B LED60S/840 PSD W60L60 ULD
Relux
ROLF File - CR350B LED60S/840 PSD W60L60 ROLFZ
LDT
LDT File - CR350B LED60S/840 PSD W60L60 LDT