Philips Cleanroom CR350B, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 60 W, 600x600 mm, 6000 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19
CR350B LED60S/940 PSU W60L60
Descrição do produto
ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 600x600 mm, Aço, Branco, Branco tráfego (RAL9016), Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado), 6000 lm, 60 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Facho aberto, Claro, Vidro, IP65 | Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos, IK09 | 10 J, Classe de segurança I, Conector de botão de très polos
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- Unidade
- Driver incluído
- Sim
- Sustainability rating
- Unclassified
- Etiqueta de serviço
- Sim
- Lighting Technology
- LED
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos