Philips Pacific LED gen5 Value, Waterproof, 54 W, L1200 mm, 7200 lm, 4000 K, Facho aberto, Claro, IP66, IK08

WT475C 72S/840 PSU WB L1200

Descrição do produto

Waterproof, L1200 mm, Policarbonato, Branco, Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado), 7200 lm, 54 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Facho aberto, Claro, Policarbonato, IP66 | Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos, IK08 | 5 J com proteção contra vandalismo, Classe de segurança I, Conector de botão de 5 polos

Código de encomenda: 910925868296
Código de encomenda completo: 871951462361300

Especificações

  • Fonte de luz substituível
    Sim
  • Número de unidades de equipamento
    Unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Etiqueta de serviço
    Sim
  • Lighting Technology
    LED
  • Escala de valor
    Especificação
  • Classe de facilidade de manutenção
    Classe A, luminária equipada com peças reparáveis (quando aplicável): placa de LED, driver, unidades de controle, dispositivo de proteção contra picos, óptica, tampa frontal e peças mecânicas
  • Período de garantia
    5 anos
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Downloads