Philips Pacific LED gen5 Value
Luminária robusta com desempenho ideal ao longo da vida útil para iluminação à prova d'água
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
A Pacific LED Gen5 Value é uma luminária LED à prova d'água inovadora e a melhor da categoria, elogiada por seu desempenho ideal. Ela atende aos exigentes requisitos das indústrias contemporâneas e pesadas. É uma luminária muito robusta, compacta e confiável, com excelente qualidade de luz. Com alto grau de proteção mecânica (IK08), água e poeira (IP66), combinado com resistência à substâncias químicas comprovada, a Pacific LED Gen5 Value pode suportar perfeitamente as duras condições das indústrias automotiva, alimentícia e pesada. Mas essa luminária à prova d'água também funciona bem em garagens e armazéns. Com várias lentes e uma ampla gama de saídas de luz. As luminárias Pacific LED Gen5 Value fornecem qualidade de luz superior, sem artefatos e luz homogênea. Isso garante mais flexibilidade no planejamento otimizado do esquema de iluminação. Ela também é projetada com uma abordagem circular, o que significa que essa luminária totalmente reparáveis podem ser atualizadas para estender seu ciclo de vida geral. Essa luminária se destaca pela instalação rápida e fácil de cabos e várias opções de conexão e montagem. Mas também devido à sua eficiência energética e facilidade de manutenção – com o mínimo de interrupção das operações em aplicações exigentes. Descubra a Pacific LED Gen5 Value. Luminária robusta com desempenho ideal para iluminação à prova d'água.
Benefícios
Solução compacta, robusta e confiável para uma longa vida útil.
Ampla gama de aplicações industriais (produção de alimentos, indústrias pesadas e químicas, automotiva, estacionamentos e armazéns)
Características
Eficiência energética e vida útil prolongada: 140 lm/W e vida útil de até 50.000 horas L80
Arquitetura robusta e compacta, alta proteção contra água e poeira (IP66) e mecânica (IK08)
Aplicativos
Aviso e segurança
A radiação UV danificará o material com o passar do tempo, resultando em perda da impermeabilidade e da classificação IP66
Não instale a luminária em locais onde ela ficará exposta diretamente ao sol