Produtos
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
Atualmente, muitos proprietários de escritórios e projetistas de iluminação preferem linhas de luz. A razão é simples. As linhas de luz não apenas apresentam um design minimalista; elas também oferecem muito mais opções e flexibilidade. Linhas e luminárias curtas ou longas, luminárias independentes, diferentes ópticas, inclusive assimétricas, diferentes formatos e até uma variedade de cores; tudo é possível. E com a KeyLine, todos esses benefícios vêm a um preço competitivo, mantendo a conformidade com as normas de iluminação para escritórios. KeyLine é uma linha de luminárias de alto desempenho com design fino e minimalista e elevada emissão de lúmens para iluminar os espaços de escritório mais iluminados. Mas, com níveis confortáveis e baixos de ofuscamento, também proporciona conforto visual e está em conformidade com o UGR19. Isso torna o KeyLine ideal para aplicações lineares, bem como para luminárias autônomas suspensas ou montadas na superfície (acessórios devem ser adquiridos separadamente). Uma gama que oferece máxima flexibilidade e possibilidades ilimitadas. A flexibilidade de design do KeyLine se apresenta em diferentes comprimentos, cores e fluxos luminosos – incluindo formatos em L, além de linhas retas. Todos com alta eficiência de até 142 lm/W e opção de aprimoramento com conectividade e controle sem fio. Somando a isso o preço atrativo, com a KeyLine você também obtém excelente valor, garantindo um custo total de propriedade excepcional.
Benefícios
Indicado para aplicações em escritórios
Excelente custo total de propriedade
Características
Confortável, baixo ofuscamento: < UGR19 para toda a linha
Alto fluxo luminoso, até 4000lm para a versão de 1,2m
Aplicativos
Aviso e segurança
As luminárias KeyLine possuem classificação IP20 e não são protegidas contra entrada de água. Recomendamos fortemente que o ambiente de instalação seja verificado quanto à adequação.
Se – apesar do aviso de classificação IPX0 – as luminárias estiverem sujeitas à entrada de água, a Philips e a Signify não podem garantir a segurança nem evitar falhas. Nesse caso, a garantia do produto não se aplica e fica anulada.