Brasil - Português

Philips KeyLine, Superfície e Suspensão, 38 W, L1500 mm; H70 mm, 5000 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK

Descrição do produto

L1500 mm; H70 mm, Alumínio, Preto, Sinal preto (RAL9004), Unidade da fonte de alimentação com interface DALI, 5000 lm, 38 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, feixe médio, Texturizado, Policarbonato, IP20 | Proteção contra toques, IK06 | 1 J, Classe de segurança I, Conector de botão de 5 polos

Código de encomenda: 910925868387
Código de encomenda completo: 871951462451100

Especificações

  • Fonte de luz substituível
    N
  • Número de unidades de equipamento
    Unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Etiqueta de serviço
    Sim
  • Lighting Technology
    LED
  • Escala de valor
    Desempenho
  • Período de garantia
    5 anos

Downloads

Família

Produto