Philips KeyLine, Superfície e Suspensão, 31 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, UGR19
SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK
Descrição do produto
L1200 mm; H70 mm, Alumínio, Preto, Sinal preto (RAL9004), Unidade da fonte de alimentação com interface DALI, 4000 lm, 31 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, feixe médio, Texturizado, Policarbonato, IP20 | Proteção contra toques, IK06 | 1 J, Classe de segurança I, Conector de botão de 5 polos
Especificações
- Fonte de luz substituível N
- Número de unidades de equipamento Unidade
- Driver incluído Sim
- Etiqueta de serviço Sim
- Lighting Technology LED
- Escala de valor Desempenho
- Período de garantia 5 anos