Brasil - Português

Philips CoreLine Batten

Instale com inteligência, conclua mais rápido. Escolha confiabilidade e desempenho de longa duração.

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

A luminária CoreLine Batten cumpre a promessa da CoreLine de oferecer luminárias inovadoras, fáceis de usar e de alta qualidade. O design eficiente torna a instalação rápida e fácil, permitindo a criação de linhas de luz perfeitas sem acessórios adicionais. A CoreLine Batten proporciona uma distribuição de luz universal, oferecendo iluminação homogênea e conforto visual. Luminárias Interact Ready com comunicação sem fio integrada também estão disponíveis para uso com gateways, sensores e software Interact.

Benefícios

  • Economia de energia e vida útil mais longa para reduzir os custos operacionais.

  • Substituição direta para luminárias convencionais, em termos de desempenho luminoso, comprimento e flexibilidade de instalação.

Características

  • Eficiente em termos energéticos e de longa duração: até 130lm/W e vida útil de 50.000 horas (L70).

  • Diversas opções disponíveis: L600/L1200/L1500/L1800, até 10000lm, 3000K e 4000K.

Aplicativos

  • Espaços de produção industrial, oficinas e instalações técnicas.
  • Áreas de montagem e de serviço.
  • Iluminação de sanca.
  • Iluminação de área geral.

Aviso e segurança

  • O produto é IPX0 e, assim, não está protegido contra a entrada de água, motivo pelo qual recomendamos fortemente que o ambiente em que a luminária será instalada seja adequadamente verificado

  • Se o conselho acima não for considerado e as luminárias estiverem sujeitas à entrada de água, a Philips/Signify não garante falha segura e a garantia do produto será violada

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet CoreLine Batten pt_BR pdf 743.6 kB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 1.2 MB

Visuais

Family-Photographs-CoreLine Batten
Vários ativos - Visuals
Arquivo Revit
CoreLine_Batten-RFA.zip zip 3.4 MB
Vídeo
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB
Vídeo
CoreLine Batten BN126C All-in installation video mov 138.8 MB

Plugins de software

Family-IES-CoreLine Batten
Vários ativos - Software Plugins
Coleção da família IES
CoreLine batten All_in portfolio photometrics zip 88.1 kB