Brasil - Português

Philips CoreLine Batten, 57 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Opaca, IP20/40, TW1-ready, EL-ready

BN126C LED80S/840 PSU L1500

Descrição do produto

L1500 mm, Metal-plástico, Branco, Sinal branco (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado), 8000 lm, 57 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Ângulo de foco de 120°, Opaca, Policarbonato, IP20/40 | Protegido contra dedos;Protegido contra fios, IK04 | 0,5 J padrão plus, Classe de segurança I, Conector de botão de très polos, Conexão simples e tampa removível disponível para cablagem de passagem monofásica (fiação interna não incluída), Pronto para iluminação de emergência (por meio de um acessório compatível do kit de baterias)

Código de encomenda: 911401834784
Código de encomenda completo: 871951494886099

Especificações

Fonte de luz substituível
N
Número de unidades de equipamento
Unidade
Driver incluído
Sim
Sustainability rating
Unclassified
Etiqueta de serviço
Sim
Lighting Technology
LED
Escala de valor
Desempenho
Período de garantia
5 anos

Downloads

Folhetos

Tendertext
Tender text - BN126C LED80S/840 PSU L1500 txt 4.3 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401834784 pt_BR pdf 304.7 kB

Folhetos

Instruções de instalação
Installation instruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.7 MB

Visuais

Product-Photographs-911401834784_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-911401834784_EU
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

IES
IES File - BN126C LED80S/840 PSU L1500 IES
Arquivo Revit
BN126C LED80S/840 PSU L1500 911401834784 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED80S/840 PSU L1500 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED80S/840 PSU L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED80S/840 PSU L1500 LDT

Outros

Declaração ambiental do produto
EPD Philips CoreLine Batten BN126C LED80S 840 PSU L1500 911401834784 pdf 626.0 kB