Descrição do produto
L1200 mm, Metal-plástico, Branco, Sinal branco (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado), 6400 lm, 45.5 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Ângulo de foco de 120°, Opaca, Policarbonato, IP20/40 | Protegido contra dedos;Protegido contra fios, IK04 | 0,5 J padrão plus, Classe de segurança I, Conector de botão de très polos, Conexão simples e tampa removível disponível para cablagem de passagem monofásica (fiação interna não incluída), Pronto para iluminação de emergência (por meio de um acessório compatível do kit de baterias)