Signify TownTune Central Post-Top

TownTune Central Post Top — Estendendo a sensação de casa para a rua

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Projetada para aprimorar espaços urbanos existentes e escaláveis, a família TownTune oferece todas as mais recentes inovações em iluminação em termos de desempenho, qualidade de luz e conectividade. A família consiste em quatro soluções: um Poste Central Superior (CPT), uma versão Poste Superior de Espigão Assimétrico / Entrada Lateral (ASY), uma versão com suporte de poste superior Lyre extensível (Lyre) e um Poste Central Superior com Tigela de Conforto Cônica (CCB). Cada luminária TownTune pode ser personalizada com diferentes formatos na parte superior da caixa, além de haver a opção de adicionar um anel decorativo, que vem em duas cores (excluindo CCB). Opções de design que lhe permitem criar a sua própria assinatura luminosa e trazer uma identidade distinta aos distritos e cidades. Além disso, cada luminária da família TownTune é identificável de forma única, graças ao aplicativo Signify Service tag. Basta ler um código QR, colocado no interior da porta do mastro ou diretamente na luminária, para aceder instantaneamente à configuração da luminária. Isso torna as operações de manutenção e programação mais rápidas e fáceis e permite-lhe criar a sua biblioteca digital de recursos de iluminação e peças sobressalentes. A TownTune também usa a plataforma de iluminação LEDGINE-O, garantindo que você sempre tenha a quantidade e a direção certas de luz na sua rua. Além disso, graças a ser compatível com sistemas (SR), o TownTune também é à prova de futuro. Uma solução que está pronta para ser combinada com aplicativos de software de iluminação e controle autônomos e avançados, como o Interact City.

Benefícios

  • Plataforma LEDGINE-O para excelente desempenho, opções de temperaturas de cor e distribuições de luz

  • Custo total de propriedade otimizado (L-Tune para ajuste de fluxo, controles independentes, por exemplo, LumiStep, Dynadimmer, CLO (Fluxo luminoso constante), LineSwitch)

Características

  • Design simples para fácil integração em espaços urbanos, ampla gama de acessórios para personalização

  • Adequado para instalações novas e retrofitadas

Aplicativos

  • Áreas urbanas e residenciais
  • Ciclovias, caminhos pedonais e passagens para peões
  • Regiões centrais e praças
  • Estacionamentos

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet TownTune Central Post-Top pt_BR pdf 126.2 kB
Instruções de instalação
TownTune pdf 1.7 MB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 639.3 kB

Visuais

Family-Photographs-TownTune Central Post-Top
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

Family-IES-TownTune Central Post-Top
Vários ativos - Software Plugins

Outros

Declaração ambiental do produto
TownTune pdf 720.7 kB