Signify TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 56 W, 5106 lm, 3000 K, CRI80, Distribuição simétrica 50, Classe de segurança II, IP66, STD
BDP260 LED74-4S/830 II DS50 62P
Descrição do produto
Urban road & street light, Alumínio fundido, Cinza, Topo do poste para diâmetro de 62 mm, Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado), 5106 lm, 56 W, 91 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribuição simétrica 50, IP66 | Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos, IK10 | 20 J resistente a vandalismo, Classe de segurança II, Nível de proteção contra surto padrão, Conector interno
Especificações
- Código da família das lâmpadas
- LED74 [LED module 7400 lm]
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- Unidade
- Driver incluído
- Sim
- Sustainability rating
- Unclassified
- Light source engine type
- LED
- Etiqueta de serviço
- Sim
- Lighting Technology
- LED
- Escala de valor
- Desempenho
- Período de garantia
- 5 anos