Signify TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 31 W, 3550 lm, 4000 K, CRI70, Distribuição simétrica 50, Classe de segurança II, IP66, STD

BDP260 LED50-4S/740 II DS50 62P

Descrição do produto

Urban road & street light, Alumínio fundido, Cinza, Topo do poste para diâmetro de 62 mm, Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado), 3550 lm, 31 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuição simétrica 50, IP66 | Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos, IK10 | 20 J resistente a vandalismo, Classe de segurança II, Nível de proteção contra surto padrão, Conector interno

Código de encomenda: 912300024260
Código de encomenda completo: 871869986497200

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED50 [LED module 5000 lm]
Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
Unidade
Driver incluído
Sim
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Etiqueta de serviço
Sim
Lighting Technology
LED
Escala de valor
Desempenho
Período de garantia
5 anos

Downloads

Folhetos

Tendertext
Tender text - BDP260 LED50-4S/740 II DS50 62P txt 6.9 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 912300024260 pt_BR pdf 138.2 kB

Folhetos

Instruções de instalação
TownTune pdf 1.7 MB

Visuais

Product-Photographs-912300024260_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-912300024260_EU
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

IES
IES File - BDP260 LED50-4S/740 II DS50 62P IES
Dialux
ULD File - BDP260 LED50-4S/740 II DS50 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP260 LED50-4S/740 II DS50 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP260 LED50-4S/740 II DS50 62P LDT