Philips TownTune Central Post-Top
TownTune Central Post Top — Estendendo a sensação de casa para a rua
Produtos
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
Projetada para aprimorar espaços urbanos existentes e escaláveis, a família TownTune oferece todas as mais recentes inovações em iluminação em termos de desempenho, qualidade de luz e conectividade. A família consiste em quatro soluções: um Poste Central Superior (CPT), uma versão Poste Superior de Espigão Assimétrico / Entrada Lateral (ASY), uma versão com suporte de poste superior Lyre extensível (Lyre) e um Poste Central Superior com Tigela de Conforto Cônica (CCB). Cada luminária TownTune pode ser personalizada com diferentes formatos na parte superior da caixa, além de haver a opção de adicionar um anel decorativo, que vem em duas cores (excluindo CCB). Opções de design que lhe permitem criar a sua própria assinatura luminosa e trazer uma identidade distinta aos distritos e cidades. Além disso, cada luminária da família TownTune é identificável de forma única, graças ao aplicativo Signify Service tag. Basta ler um código QR, colocado no interior da porta do mastro ou diretamente na luminária, para aceder instantaneamente à configuração da luminária. Isso torna as operações de manutenção e programação mais rápidas e fáceis e permite-lhe criar a sua biblioteca digital de recursos de iluminação e peças sobressalentes. A TownTune também usa a plataforma de iluminação LEDGINE-O, garantindo que você sempre tenha a quantidade e a direção certas de luz na sua rua. Além disso, graças a ser compatível com sistemas (SR), o TownTune também é à prova de futuro. Uma solução que está pronta para ser combinada com aplicativos de software de iluminação e controle autônomos e avançados, como o Interact City.
Benefícios
Plataforma LEDGINE-O para excelente desempenho, opções de temperaturas de cor e distribuições de luz
Custo total de propriedade otimizado (L-Tune para ajuste de fluxo, controles independentes, por exemplo, LumiStep, Dynadimmer, CLO (Fluxo luminoso constante), LineSwitch)
Características
Design simples para fácil integração em espaços urbanos, ampla gama de acessórios para personalização
Adequado para instalações novas e retrofitadas