Brasil - Português

Philips TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 43 W, 5254 lm, 4000 K, CRI70, Distribuição simétrica 50, Classe de segurança II, IP66, STD

BDP260 LED74-4S/740 II DS50 62P

Descrição do produto

Urban road & street light, Alumínio fundido, Cinza, Topo do poste para diâmetro de 62 mm, Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado), 5254 lm, 43 W, 122 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuição simétrica 50, IP66 | Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos, IK10 | 20 J resistente a vandalismo, Classe de segurança II, Nível de proteção contra surto padrão, Conector interno

Código de encomenda: 912300024266
Código de encomenda completo: 871869986503000

Especificações

  • Código da família das lâmpadas
    LED74 [LED module 7400 lm]
  • Fonte de luz substituível
    Sim
  • Número de unidades de equipamento
    Unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Light source engine type
    LED
  • Etiqueta de serviço
    Sim
  • Lighting Technology
    LED
  • Escala de valor
    Desempenho
  • Período de garantia
    5 anos

Downloads

Família

Produto