Brasil - Português

Philips TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 31 W, 2769 lm, 3000 K, CRI80, Distribuição simétrica 50, Classe de segurança II, IP66, STD

BDP260 LED39-4S/830 II DS50 62P

Descrição do produto

Urban road & street light, Alumínio fundido, Cinza, Topo do poste para diâmetro de 62 mm, Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado), 2769 lm, 31 W, 89 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribuição simétrica 50, IP66 | Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos, IK10 | 20 J resistente a vandalismo, Classe de segurança II, Nível de proteção contra surto padrão, Conector interno

Código de encomenda: 912300024253
Código de encomenda completo: 871869986490300

Especificações

  • Código da família das lâmpadas
    LED39 [LED module 3900 lm]
  • Fonte de luz substituível
    Sim
  • Número de unidades de equipamento
    Unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Light source engine type
    LED
  • Etiqueta de serviço
    Sim
  • Lighting Technology
    LED
  • Escala de valor
    Desempenho
  • Período de garantia
    5 anos

Downloads

Família

Produto