Philips Standard LED candles & lusters

A solução acessível de LED candle

Produtos

LEDBulb 4W E27 3000K 100-240VG45 BR
LEDBulb 4W E27 3000K 100-240VG45 BR
929002037212
LED 3.5-40W E14/E27 2700K WV B35FRND 1PF
LED 3.5-40W E14/E27 2700K WV B35FRND 1PF
929002426411
LED 3.5-40W E14/E27 6500K WV B35FRND 1PF
LED 3.5-40W E14/E27 6500K WV B35FRND 1PF
929002426511

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

As Standard LED candles são compatíveis com instalações existentes com suporte E27 e foram desenvolvidos para substituição das lâmpadas vela halógenas incandescentes e de economia de energia. Eles oferecem uma enorme economia de energia e minimizam os custos de manutenção. A Standard LED candle é lâmpada perfeita para suas necessidades básicas de iluminação e oferece uma iluminação agradável e o desempenho que você espera de uma tecnologia LED com preço acessível.

Benefícios

  • Essa lâmpada vela, com design original e elegante, é uma substituição perfeita para as lâmpadas velas convencionais.

  • Até 90% de economia de energia em comparação com as lâmpadas incandescentes tradicionais

Características

  • Fácil retrofit com os soquetes E27 e E14 existentes

  • Iluminação plena instantânea: as lâmpadas de LED Philips oferecem um nível pleno de iluminação assim que ligadas.

Aplicativos

  • Hotéis, restaurantes, bares, cafés
  • Quartos de hotel, saguões, corredores, escadas, banheiros

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet Standard LED candles & lusters pt_BR pdf 216.4 kB

Visuais

Family-Photographs-Standard LED candles & lusters
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

Family-IES-Standard LED candles & lusters
Vários ativos - Software Plugins