Philips LEDbulb, G45, 40 W, E27, 3000 K, 350 lm, 15000 hora(s)

LEDBulb 4W E27 3000K 100-240VG45 BR

Descrição do produto

LEDbulb, G45, 40 W, E27, 3000 K, 350 lm, 15000 hora(s), 87.00 lm/W

Código de encomenda: 929002037212
Código de encomenda completo: 871951425415200

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
15.000 hora(s)
Ciclo de comutação
50.000
Lighting Technology
LEDbulb
Período de garantia
1 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002037212 pt_BR pdf 574.2 kB

Visuais

Product-Photographs-929002037212_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-929002037212_EU
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

IES
IES File - LEDBulb 4W E27 3000K 100-240VG45 BR IES 553 B

Outros

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-Bulbs-Mini-Entry-Plastic-Mini-Bulbs-Plastic-Ref-929002037312 pdf 688.0 kB