Brasil - Português

Philips LEDbulb, B35, 40 W, E14, 6500 K, 350 lm, 15000 hora(s)

LED 3.5-40W E14/E27 6500K WV B35FRND 1PF

Descrição do produto

LEDbulb, B35, 40 W, E14, 6500 K, 350 lm, 15000 hora(s), 100.00 lm/W

Código de encomenda: 929002426511
Código de encomenda completo: 871951425407700

Especificações

Casquilho
E14
Vida útil nominal
15.000 hora(s)
Ciclo de comutação
50.000
Lighting Technology
LEDbulb
Período de garantia
1 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002426511 pt_BR pdf 541.1 kB

Visuais

Product-Photographs-929002426511_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-929002426511_EU
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

IES
IES File - LED 3.5-40W E14/E27 6500K WV B35FRND 1PF IES 935 B

Outros

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB