Philips Standard LED bulbs

A solução acessível de lâmpada LED

Produtos

LEDBulb 4.5W E27 3000K W 1PF/40 BR
LEDBulb 4.5W E27 3000K W 1PF/40 BR
929002037412
LEDBulb 4.5W E27 6500K W 1PF/40 BR
LEDBulb 4.5W E27 6500K W 1PF/40 BR
929002037512
LEDBulb 7W E27 3000K W 1PF/40 BR
LEDBulb 7W E27 3000K W 1PF/40 BR
929002037612
LEDBulb 7W E27 6500K W 1PF/40 BR
LEDBulb 7W E27 6500K W 1PF/40 BR
929002037712
LEDBulb 9W E27 3000K W 1PF/40 BR
LEDBulb 9W E27 3000K W 1PF/40 BR
929002037812
LEDBulb 9W E27 4000K W 1PF/40 BR
LEDBulb 9W E27 4000K W 1PF/40 BR
929002037912
LEDBulb 9W E27 6500K W 1PF/40 BR
LEDBulb 9W E27 6500K W 1PF/40 BR
929002038012
LEDBulb 18W E27 6500K W A70 1PF/6 BR
LEDBulb 18W E27 6500K W A70 1PF/6 BR
929002428392

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

As Standard LED bulbs são compatíveis com as instalações existentes com base E27 e foram desenvolvidas para substituição das lâmpadas halógenas incandescentes e de economia de energia. Elas oferecem uma enorme economia de energia e minimizam os custos de manutenção. A Standard LED bulb é a lâmpada perfeita para suas necessidades básicas de iluminação e oferece uma luz agradável e o desempenho que você espera de uma tecnologia LED com preço acessível.

Benefícios

  • Essa lâmpada, com design original e elegante, é uma substituição perfeita para as lâmpadas foscas convencionais.

  • Até 90% de economia de energia em comparação com as lâmpadas incandescentes tradicionais

Características

  • Fácil retrofit com os soquetes E27 existentes

  • Iluminação plena instantânea: as lâmpadas de LED Philips oferecem um nível pleno de iluminação assim que ligadas.

Aplicativos

  • Hotéis, restaurantes, bares, cafés
  • Quartos de hotel, saguões, corredores, escadas, banheiros

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet Standard LED bulbs pt_BR pdf 309.7 kB

Visuais

Family-Photographs-Standard LED bulbs
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

Family-IES-Standard LED bulbs
Vários ativos - Software Plugins