Philips LEDbulb, A60, 40 W, E27, 6500 K, 560 lm, 25000 hora(s), Plástico

LEDBulb 7W E27 6500K W 1PF/40 BR

Descrição do produto

LEDbulb, A60, 40 W, E27, 6500 K, 560 lm, 25000 hora(s), Plástico, 80 lm/W

Código de encomenda: 929002037712
Código de encomenda completo: 871869965587700

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de comutação
50.000
Lighting Technology
LEDbulb
Período de garantia
2 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002037712 pt_BR pdf 572.8 kB

Visuais

Product-Photographs-929002037712_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-929002037712_EU
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

IES
IES File - LEDBulb 7W E27 6500K W 1PF/40 BR IES 626 B

Outros

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Entry-A-shape-ND-25k-2-Bulbs-Plastic-Ref-929003006387 pdf 710.3 kB