Philips LEDbulb, A70, 110 W, E27, 6500 K, 1800 lm, 25000 hora(s)

LEDBulb 18W E27 6500K W A70 1PF/6 BR

Descrição do produto

LEDbulb, A70, 110 W, E27, 6500 K, 1800 lm, 25000 hora(s), 100.00 lm/W

Código de encomenda: 929002428392
Código de encomenda completo: 871951425447300

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de comutação
50.000
Lighting Technology
LEDbulb
Período de garantia
2 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002428392 pt_BR pdf 576.2 kB

Visuais

Product-Photographs-929002428392_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-929002428392_EU
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

IES
IES File - LEDBulb 18W E27 6500K W A70 1PF/6 BR IES 657 B

Outros

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-A-shape-ND-25k-Bulbs-Plastic-Ref-929002428392 pdf 668.1 kB