Philips CorePro - LED HID SON-T

A substituição econômica em LED para lâmpadas de descarga (HID) e Sódio (SON) com MASTER – LED HID SON-T em luminárias viárias

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

As lâmpadas Philips CorePro LED HID SON-T oferecem uma solução LED fácil e de curto retorno para substituir lâmpadas de descarga de alta intensidade (HID). Esta nova geração de produtos traz todos os benefícios de eficiência energética e longa vida útil do LED para substituição HID, ao mesmo tempo que proporciona economia instantânea com um baixo investimento inicial. Além disso, elas são projetadas para ter o mesmo tamanho de lâmpada e distribuição de luz que outras lâmpadas HID, de modo que você nunca perceberá a diferença. Tudo graças à nossa tecnologia de filamento LED HighPower. Além disso, o design exclusivo do IP65 significa que pode ser usado para aplicações externas

Benefícios

  • Lâmpadas econômicas com rápido retorno do investimento

  • Baixo investimento inicial

Características

  • Lâmpadas de alta eficiência energética

  • Longa vida útil - 25.000 horas

Aplicativos

  • Ruas, Estradas e Avenidas
  • Túnel
  • Estacionamentos

Aviso e segurança

  • Consulte o guia de instalação ou entre em contato com um representante da Philips Iluminação para obter o diagrama de fiação e instruções.

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet CorePro - LED HID SON-T pt_BR pdf 245.6 kB

Visuais

Family-Photographs-CorePro - LED HID SON-T
Vários ativos - Visuals
Imagem da embalagem
Packaging Image tif 11.3 MB

Plugins de software

Family-IES-CorePro - LED HID SON-T
Vários ativos - Software Plugins