Philips LED SON-T, Tubular, Rede elétrica, 26 W, SON-T 70W, E27, 4000 K, 4500 lm, CRI 70, 25000 hora(s)

TForce Core LED road 26W 740 E27 MV

Descrição do produto

LED SON-T, Tubular, Rede elétrica, 26 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 4000 K, 4500 lm, CRI 70, 25000 hora(s), 173 lm/W, EEL C, PF 0.9, Vidro, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1

Código de encomenda: 929004341402
Código de encomenda completo: 872110312938300

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de comutação
50.000
Lighting Technology
LED SON-T
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
3 anos

Downloads

Folhetos

Tendertext
Tender text - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV txt 3.4 kB
Folheto
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929004341402 pt_BR pdf 286.7 kB

Folhetos

Instruções de instalação
Online QIG for W1 TForce SON T pdf 387.2 kB

Visuais

Product-Photographs-929004341402_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-929004341402_EU
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

IES
IES File - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV IES 4.3 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV ldt 4.2 kB

Outros

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LED-HID-SON-T-COMF-8852552-Ref-929004341402 pdf 964.8 kB