Philips LED SON-T, Tubular, Somente rede elétrica, 49 W, SON-T 150/100W, E40, 4000 K, 10000 lm, CRI 70, 25000 hora(s)

TForce Core LED road 49W 740 E40 MV

Descrição do produto

LED SON-T, Tubular, Somente rede elétrica, 49 W, LED alternative to SON-T 150/100W, E40, 4000 K, 10000 lm, CRI 70, 25000 hora(s), 204 lm/W, EEL B, PF 0.9, Vidro, RG1, IP65, SVM 2.5, PstLM 1

Código de encomenda: 929003775702
Código de encomenda completo: 872016929745600

Especificações

Casquilho
E40
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de comutação
50.000
Lighting Technology
LED SON-T
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
3 anos

Downloads

Folhetos

Tendertext
Tender text - TForce Core LED road 49W 740 E40 MV txt 3.2 kB
Folheto
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003775702 pt_BR pdf 535.2 kB

Folhetos

Declaração de Conformidade
Declaration of conformity - TForce Core LED road 49W 740 E40 MV pdf 656.8 kB
Instruções de instalação
Installation instructions pdf 387.2 kB

Visuais

Product-Photographs-929003775702_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-929003775702_EU
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

IES
IES File - TForce Core LED road 49W 740 E40 MV IES 5.6 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 49W 740 E40 MV ldt 1.0 kB

Outros

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB