Brasil - Português

Philips Corepro - LED HID HPL

Para os seus trabalhos de iluminação diários, use a nova solução LED HPL para substituição de lâmpadas HID

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

As lâmpadas de LED TrueForce Core HPL da Philips são uma solução de LED fácil com um rápido retorno financeiro para substituir as lâmpadas de descarga de alta intensidade (HID). Esta nova geração de lâmpadas de LED Core para postes de luz traz todos os benefícios de eficiência energética e longa vida útil do LED para a substituição da HID, ao mesmo tempo em que oferece economia instantânea e um baixo investimento inicial. Além disso, as lâmpadas TrueForce CorePro LED HPL são projetadas para ter o mesmo tamanho de lâmpada e distribuição de luz que suas alternativas HID. E graças à nossa tecnologia de filamento LED de alta potência, você nunca saberá a diferença. Além disso, seu design IP65 exclusivo significa que as lâmpadas TrueForce Core LED HPL para postes de luz podem ser usadas para aplicações externas e internas.

Benefícios

  • Uma aparência semelhante às lâmpadas HID SON/HPL convencionais

  • Encaixe perfeito em luminárias HID com conexão à rede elétrica

Características

  • Lâmpadas de alta eficiência energética

  • Longa vida útil - 25.000 horas

Aplicativos

  • Estradas e ruas
  • Estacionamentos
  • Parques e praças

Aviso e segurança

  • A instalação deve ser sempre realizada por um eletricista ou instalador qualificado. Use o guia de instalação para obter instruções.

Downloads