Brasil - Português

Philips CorePro, LED HPL, Oval, Somente rede elétrica, 36 W, HPL 125W, SON 70W, E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 25000 hora(s)

TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR

Descrição do produto

CorePro, LED HPL, Oval, Somente rede elétrica, 36 W, E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 25000 hora(s), 166 lm/W, EEL C, PF 0.9, Vidro, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Código de encomenda: 929002481502
Código de encomenda completo: 871951429933700

Especificações

  • Casquilho
    E40
  • Vida útil nominal
    25.000 hora(s)
  • Ciclo de comutação
    50.000
  • Lighting Technology
    LED HPL
  • Referência de medição de fluxo
    Sphere
  • Período de garantia
    3 anos