Philips CorePro, LED HPL, Oval, Somente rede elétrica, 36 W, HPL 125W, SON 70W, E40, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 hora(s)

TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR

Descrição do produto

CorePro, LED HPL, Oval, Somente rede elétrica, 36 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E40, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 hora(s), 152 lm/W, EEL D, PF 0.9, Vidro, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Código de encomenda: 929002481402
Código de encomenda completo: 871951429931300

Especificações

Casquilho
E40
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de comutação
50.000
Lighting Technology
LED HPL
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
3 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002481402 pt_BR pdf 870.4 kB

Folhetos

Declaração de Conformidade
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR pdf 295.2 kB
Instruções de instalação
Installation instructions pdf 557.4 kB

Visuais

Product-Photographs-929002481402_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-929002481402_EU
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR ies 2.6 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR IES 1.3 kB

Outros

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB