Brasil - Português

Philips Fortimo LED SLM gen 7 - Cyan Enchanced Dynamic (CED)

Iluminação dinâmica que permite um efeito biológico

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Ao combinar a tecnologia FlexTune Tunable White com espectros MDER elevados, é agora possível criar-se um sistema de iluminação dinâmico que permite um efeito biológico sem comprometer os benefícios visuais e emocionais. A tecnologia BioUp CED é ajustável de 2.700 K a 5.000 K com fluxo de até 4.500 lm. Um dos recursos exclusivos é que não há aprimoramento de MDER em 2.700 K, portanto, um cenário noturno ideal pode ser criado. Enquanto o MDER em 5.000 K atinge seu pico até 0,97, o efeito de ativação biológica da fonte de luz aumenta significativamente

Benefícios

  • Iluminação versátil, conectada e centrada no ser humano

  • Seleção fácil de cena

Características

  • Tecnologia Tunable White e BioUp com maior MDER de 0,97 a CCT de 5. 000 K

  • Pegada G7N com 2 canais de 2.700 K (CRI 90) – faixa de sintonia de CCT de 5.000 K (CRI 80)

Aplicativos

  • Hospedagem
  • Residencial
  • Comercial
  • Varejo

Downloads