Brasil - Português

Philips Fortimo SLM C CED L13 1919 G7N

Descrição do produto

Philips Fortimo SLM C CED L13 1919 G7N

Código de encomenda: 929003453180
Código de encomenda completo: 872016923675200

Especificações

  • Fluxo luminoso
    1.400 lm
  • Consistência da cor inicial
    3
  • Temperatura de cor correlacionada (nom.)
    2700 K 3000 K 3500 K 4000 K 5000 K 6500 K
  • Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)
    113 lm/W
  • Color rendering index (CRI)
    90
  • CoB LES (mm)
    13 mm

Downloads

Família

Produto