Brasil - Português

Philips Fortimo SLM C CED L22 2828 G7N

Descrição do produto

Philips Fortimo SLM C CED L22 2828 G7N

Código de encomenda: 929003453080
Código de encomenda completo: 872016923678300

Especificações

  • Fluxo luminoso
    2.915 lm
  • Consistência da cor inicial
    3
  • Temperatura de cor correlacionada (nom.)
    2700 K 3000 K 3500 K 4000 K 5000 K 6500 K
  • Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)
    118 lm/W
  • Color rendering index (CRI)
    90
  • CoB LES (mm)
    22 mm

Downloads

Família

Produto