Philips Dynalite

Sofisticado, confiável, eficiente.​

Logotipo da Philips Dynalite

A Dynalite é uma plataforma flexível e avançada de controle de iluminação, que ajuda você a criar ambientes envolventes e eficientes para todos os tipos de espaços.​

Potente

Potente​

Recursos avançados de configuração e suporte a padrões abertos para iluminação, HVAC e outros sistemas permitem que você concretize até os projetos mais complexos.​

Escalável

Escalável​

​De um pequeno espaço independente a um grande campus ou uma torre com milhares de ambientes, a plataforma ultraescalável da Dynalite está preparada para atender diferentes necessidades.​

Híbrido

Híbrido​

Supere os desafios específicos de cada espaço com suporte a iluminação e dispositivos com e sem fio, integrados em um único sistema.​

Integrada

Integrado​

A​cesse com segurança os dados do seu sistema de controle de iluminação e de sistemas de terceiros conectados, como o BMS. Mantenha seus dados localmente ou acesse-os remotamente.​

Flexibilidade ilimitada para ajudar você a transformar sua visão em realidade​

Controle de tudo

Combine nossos controladores modulares da maneira que melhor atenda às necessidades do seu projeto.​

O sistema Dynalite oferece suporte a todos os principais padrões de iluminação, incluindo DALI-2, 0–10V, controle de fase, PWM e DMX. Com suporte independente de fabricante, você tem flexibilidade para utilizar sempre a luminária certa no lugar certo.​

Utilize nossos controladores de cortinas e HVAC para criar um controle completo e totalmente integrado do ambiente, com cenas capazes de transformar todo o espaço com um único toque ou de acordo com uma programação.​

Veja os dimmers disponíveis

Veja como funciona.​

Como funciona: Dynalite

Recursos da plataforma Dynalite​

Gestão de Iluminação

Gerenciamento de iluminação​
Permitimos que os usuários criem diferentes cenas de iluminação para atender a diversas tarefas e ocasiões, programem essas cenas para serem acionadas automaticamente ou por comando manual, organizem as luminárias em grupos funcionais e depois as reatribuam a diferentes áreas conforme as necessidades do espaço mudam, entre outras possibilidades.​

Gestão de energia

Gerenciamento de energia​
Um conjunto de recursos, como aproveitamento da luz natural, detecção de ocupação, dimerização e programação, trabalha de forma integrada para eliminar o consumo desnecessário de energia e apoiar os objetivos de sustentabilidade dos nossos clientes sem comprometer o conforto dos ocupantes.​

Conformidade regulatória

Conformidade regulatória​
Os produtos Dynalite são projetados e testados para atender a diversos padrões regulatórios internacionais, incluindo, entre outros, RCM, CE, UL/cUL, UKCA e RoHS da China. Os usuários também podem monitorar, gerenciar e programar testes do sistema de iluminação de emergência por meio do nosso software de gerenciamento centralizado, o System Manager.​

Operação Integrada

Operação integrada

O sistema Dynalite integra-se perfeitamente a diversos sistemas de terceiros para otimizar a eficiência do edifício e aumentar o conforto dos ocupantes.​

Conforto dos ocupantes

Conforto dos ocupantes​
Cenas de iluminação personalizadas criam a atmosfera adequada e favorecem o desempenho de acordo com a atividade realizada. Os níveis de iluminação podem se adaptar dinamicamente ao longo do dia e contribuir para o bem-estar circadiano​

Monitoramento de condições ambientais

Monitoramento ambiental​
Sensores de movimento e ambientais, interfaces de usuário e dispositivos de entrada por contato seco fornecem informações valiosas que podem ser utilizadas para aprimorar a estratégia de gerenciamento de energia do edifício, entre outras aplicações.​

Precisa de ajuda?​

Estamos aqui para ajudar!​

Componentes do sistema​

Combine diferentes componentes da nossa plataforma de controladores modulares para atender às necessidades do seu projeto.​

Conheça histórias inspiradoras de nossos clientes​

West Side Place

The Ritz-Carlton, Melbourne

West Side Place

Escola Primária Sint Martinus

​​Venlo, Países Baixos

Escola Primária Sint Martinus

Iniciando um projeto? Gostaríamos muito de ouvir de você.

Vai começar um projeto?​

Adoraríamos conversar com você.​