Produkty
| Produkt | Porównaj | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
156 | 5 300 | 4000 | 34 | 22 | |||
180 | 8 000 | 4000 | 44,5 | 22 | |||
160 | 8 000 | 4000 | 50 | 22 | |||
188 | 4 500 | 4000 | 24 | 19 | |||
191 | 4 500 | 4000 | 23,5 | 19 | |||
186 | 8 000 | 4000 | 43 | 22 | |||
182 | 8 000 | 4000 | 44 | 22 | |||
185 | 12 000 | 4000 | 65 | 22 |
Informacje o serii produktów
Opis
CoreLine Trunking gen2 to system linii świetlnej zaprojektowany z myślą o prostocie. Jest dostępny w różnych długościach, z różnymi strumieniami świetlnymi i kształtami wiązki światła, dzięki czemu można go dopasować do każdego projektu i zastosowania. System CoreLine Trunking gen2 jest łatwy w obsłudze, ma dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkowym wniknięciem wody, umożliwia integrację z reflektorami i czujnikami, a przy tym zapewnia wysokiej jakości, spójne oświetlenie. Innowacyjny system jest również łatwy w montażu i instalacji, co pozwala na szybsze modernizacje i remonty
Korzyści
Prostota – łatwa do zrozumienia architektura
Szeroka oferta obejmująca opcje oświetlenia awaryjnego
Cechy
Intuicyjna, jednowarstwowa architektura — do utworzenia linii wystarczą 2 12NC
Do wyboru 3 długości, każda z 3 różnymi strumieniami świetlnymi